Logowanie
Odniesienie do komponentu

Niezawodna technologia chwytaków do każdego zastosowania

Chwytak | Komponenty | Rozwiązania robotyczne | Roboty przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
Task & Solution

Od przemysłu motoryzacyjnego po ogólną produkcję, branże na całym świecie stoją w obliczu rosnących wymagań dotyczących precyzji, szybkości i niezawodności procesów. W LiCON zautomatyzowane rozwiązania są dostosowane do tych różnorodnych wyzwań. Łącząc nasze chwytaki z doświadczeniem LiCON w automatyzacji "pod klucz", klienci korzystają z solidnych, skalowalnych rozwiązań zaprojektowanych w celu sprostania wyzwaniom specyficznym dla branży. Nasze chwytaki pneumatyczne z zaawansowanym systemem prowadzenia zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej wydajności i oferują okresy międzyobsługowe do 30 milionów cykli. Dzięki szczelnej konstrukcji, standardowej ochronie antykorozyjnej i uszczelnionej prowadnicy o stopniu ochrony do IP67, GPP5000 jest idealny do niemal każdego środowiska i branży, zapewniając niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach. Rozwiązania LiCON zainstalowane przed obrabiarką automatyzują procesy załadunku i rozładunku, eliminując czynności wykonywane ręcznie i zwiększając wydajność. Obsługują również zautomatyzowany transfer części wzdłuż siódmej osi, umożliwiając elastyczne układy produkcyjne i nieprzerwany przepływ pracy. Każdy system jest indywidualnie konfigurowany, aby spełnić określone wymagania klienta.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP67
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość